Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CD-15 |
KSC-60A |
KSC-80A |
KSC-1000B |
KSC-100A |
KSC-150A |
KSC-200A |
KSC-250A |
KSC-300A |
KSC-400B |
KSC-500B |
KSC-600B |
KSC-700B |
KSC-800B |
KSC-900B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Profilo di montaggio | Volantino di regolazione altezza | Larghezza W (mm) | Gamma di carico (kN) | Carico ammesso (kN) | Altezza corpo h (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Proprietà | Profilo W1 (mm) | Profilo W2 (mm) | Carico max (N) | Specifiche | Carico sostenuto (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Altro] Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Smorzatore regolabile (opzionale) | - | |
197.61 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Tipo di montaggio | Con molla incorporata | NA | 125 | 0.321–0.800 | 0.588 | 72.4 | 10 | Standard / Prestazioni antivibrazioni | 125 | 125 | 588 | Corpo attacco composto | 60±10 | |
164.57 € | 1 | 10 giorni | 10 | Tipo di montaggio | Con molla incorporata | NA | 125 | 0.321–0.800 | 0.784 | 72.4 | 10 | Standard / Prestazioni antivibrazioni | 125 | 125 | 784 | Corpo attacco composto | 80±10 | ||
219.26 € | 1 | 10 giorni | 10 | Tipo di montaggio | Con molla incorporata | NA | 180 | 8.001–12.500 | 9.8 | 97.6 | 10 | Standard / Prestazioni antivibrazioni | 180 | 180 | 9800 | Corpo attacco composto | 1000±50 | ||
173.80 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 10 | Tipo di montaggio | Con molla incorporata | NA | 125 | 0.801–2.500 | 0.98 | 72.4 | 10 | Standard / Prestazioni antivibrazioni | 125 | 125 | 980 | Corpo attacco composto | 100±25 | |
173.80 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Tipo di montaggio | Con molla incorporata | NA | 125 | 0.801–2.500 | 1.47 | 72.4 | 10 | Standard / Prestazioni antivibrazioni | 125 | 125 | 1470 | Corpo attacco composto | 150±25 | |
189.67 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Tipo di montaggio | Con molla incorporata | NA | 125 | 0.801–2.500 | 1.96 | 72.4 | 10 | Standard / Prestazioni antivibrazioni | 125 | 125 | 1960 | Corpo attacco composto | 200±25 | |
161.13 € | 1 | 10 giorni | 10 | Tipo di montaggio | Con molla incorporata | NA | 125 | 0.801–2.500 | 2.45 | 72.4 | 10 | Standard / Prestazioni antivibrazioni | 125 | 125 | 2450 | Corpo attacco composto | 250±25 | ||
161.13 € | 1 | 10 giorni | 10 | Tipo di montaggio | Con molla incorporata | NA | 125 | 2.501–5.500 | 2.94 | 72.4 | 10 | Standard / Prestazioni antivibrazioni | 125 | 125 | 2940 | Corpo attacco composto | 300±25 | ||
205.13 € | 1 | 21 giorni | 10 | Tipo di montaggio | Con molla incorporata | NA | 180 | 2.501–5.500 | 3.92 | 97.6 | 10 | Standard / Prestazioni antivibrazioni | 180 | 180 | 3920 | Corpo attacco composto | 400+50/-75 | ||
210.48 € | 1 | 10 giorni | 10 | Tipo di montaggio | Con molla incorporata | NA | 180 | 2.501–5.500 | 4.9 | 97.6 | 10 | Standard / Prestazioni antivibrazioni | 180 | 180 | 4900 | Corpo attacco composto | 500±50 | ||
205.13 € | 1 | 10 giorni | 10 | Tipo di montaggio | Con molla incorporata | NA | 180 | 5.501–8.000 | 5.88 | 97.6 | 10 | Standard / Prestazioni antivibrazioni | 180 | 180 | 5880 | Corpo attacco composto | 600±50 | ||
205.13 € | 1 | 10 giorni | 10 | Tipo di montaggio | Con molla incorporata | NA | 180 | 5.501–8.000 | 6.86 | 97.6 | 10 | Standard / Prestazioni antivibrazioni | 180 | 180 | 6860 | Corpo attacco composto | 700±50 | ||
219.26 € | 1 | 10 giorni | 10 | Tipo di montaggio | Con molla incorporata | NA | 180 | 5.501–8.000 | 7.84 | 97.6 | 10 | Standard / Prestazioni antivibrazioni | 180 | 180 | 7840 | Corpo attacco composto | 800±50 | ||
219.26 € | 1 | 10 giorni | 10 | Tipo di montaggio | Con molla incorporata | NA | 180 | 8.001–12.500 | 8.82 | 97.6 | 10 | Standard / Prestazioni antivibrazioni | 180 | 180 | 8820 | Corpo attacco composto | 900±50 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Profilo di montaggio
Volantino di regolazione altezza
Larghezza W(mm)
Gamma di carico(kN)
Carico ammesso(kN)
Altezza corpo h(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Proprietà
Profilo W1(mm)
Profilo W2(mm)
Carico max(N)
Specifiche
Carico sostenuto(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali