Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, diam. collegamento | Direzione flusso | Lato di controllo, diametro collegamento | Manometro | Posizione maniglia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/4 | A destra | 1/4 | Con gabbia | Superiore | |
57.35 € | 1 | 11 giorni | 1/4 | A destra | 1/4 | NA | Superiore | ||
75.16 € | 1 | 11 giorni | 1/4 | A sinistra | 1/4 | Con gabbia | Superiore | ||
57.35 € | 1 | 11 giorni | 1/4 | A sinistra | 1/4 | NA | Superiore | ||
75.16 € | 1 | 11 giorni | 1/4 | A sinistra | 1/4 | Con gabbia | Inferiore | ||
57.35 € | 1 | 11 giorni | 1/4 | A sinistra | 1/4 | NA | Inferiore | ||
75.16 € | 1 | 11 giorni | 1/4 | A destra | 1/4 | Con gabbia | Inferiore | ||
57.35 € | 1 | 11 giorni | 1/4 | A destra | 1/4 | NA | Inferiore | ||
68.23 € 37.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/8 | A destra | 3/8 | Con gabbia | Superiore | |
57.17 € | 1 | 13 giorni | 3/8 | A destra | 3/8 | NA | Superiore | ||
74.99 € | 1 | 11 giorni | 3/8 | A sinistra | 3/8 | Con gabbia | Superiore | ||
57.17 € | 1 | 11 giorni | 3/8 | A sinistra | 3/8 | NA | Superiore | ||
74.99 € | 1 | 11 giorni | 3/8 | A sinistra | 3/8 | Con gabbia | Inferiore | ||
57.17 € | 1 | 11 giorni | 3/8 | A sinistra | 3/8 | NA | Inferiore | ||
74.99 € | 1 | 13 giorni | 3/8 | A destra | 3/8 | Con gabbia | Inferiore | ||
57.17 € | 1 | 11 giorni | 3/8 | A destra | 3/8 | NA | Inferiore |
Loading...
Regolatore, valvola di sovrapressione | Regolatore | Regolatore | Standard | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Standard | Ambiente d'esercizio | Standard | Gamma di pressioni regolate(MPa) | 0.05~0.85 |
Meccanismo di scarico | NA | Funzione corrente contraria | Disponibile | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::1 | Lato controllo, tipi di collegamento | Rc |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lato mandata, diam. collegamento
Direzione flusso
Lato di controllo, diametro collegamento
Manometro
Posizione maniglia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali