Guida lineare sottile DryLin N (autolubrificante), guida singola, NK-02-80

Guida lineare sottile DryLin N (autolubrificante), guida singola, NK-02-80
It is an extremely thin model with compact linear guide system! It is ideal to simplify the usage, and also easy to be installed. Maintenance-free. 

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NS-01-80-[1091-4000/1]
NS-01-80-[190,​340,​490,​640,​790,​940,​1090]
NS-01-80-[200-339/1]
NS-01-80-[341-489/1]
NS-01-80-[491-639/1]
NS-01-80-[641-789/1]
NS-01-80-[791-939/1]
NS-01-80-[941-1089/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRail Length
1 13 giorni 101091 ~ 4000
1 13 giorni 10340 ~ 1090
1 13 giorni 10200 ~ 339
1 13 giorni 10341 ~ 489
1 13 giorni 10491 ~ 639
1 13 giorni 10641 ~ 789
1 13 giorni 10791 ~ 939
1 13 giorni 10941 ~ 1089

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cursore Guida con memoria interna Tipo di vendita Articolo separato Tipo Articolo separato (guida)
Con carrello Con piatto (con fori di montaggio) Misura esterna rotaia (misura)(mm) 80

Supporto tecnico