Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NS-01-27-[100,160,220,280,320,380,440,500,560,620] |
NS-01-27-[101-159/1] |
NS-01-27-[161-219/1] |
NS-01-27-[221-279/1] |
NS-01-27-[281-319/1] |
NS-01-27-[321-379/1] |
NS-01-27-[381-439/1] |
NS-01-27-[441-499/1] |
NS-01-27-[501-559/1] |
NS-01-27-[561-619/1] |
NS-01-27-[621-3000/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Rail Length | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 13 giorni | 10 | 100 ~ 620 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | 101 ~ 159 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | 161 ~ 219 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | 221 ~ 279 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | 281 ~ 319 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | 321 ~ 379 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | 381 ~ 439 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | 441 ~ 499 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | 501 ~ 559 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | 561 ~ 619 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | 621 ~ 3000 |
Loading...
Profilo cursore | Guida con memoria interna | Tipo di vendita | Articolo separato | Tipo | Articolo separato (guida) |
---|---|---|---|---|---|
Con carrello | Con piatto (con fori di montaggio) | Misura esterna rotaia (misura)(mm) | 27 |
Configura
Proprietà di base
Rail Length
[101-159/1][161-219/1][221-279/1][281-319/1][321-379/1][381-439/1][441-499/1][501-559/1][561-619/1][621-3000/1]
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali