Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[20-99/1] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[20-99/1]-[LLY,LLYZ,LLZ,P] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[100,160,220,280,320,380,440,500,560] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[100,160,220,280,320,380,440,500,560]-[LLY,LLYZ,LLZ,P] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[101-159/1] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[101-159/1]-[LLY,LLYZ,LLZ,P] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[161-219/1] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[161-219/1]-[LLY,LLYZ,LLZ,P] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[221-279/1] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[221-279/1]-[LLY,LLYZ,LLZ,P] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[281-319/1] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[281-319/1]-[LLY,LLYZ,LLZ,P] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[321-379/1] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[321-379/1]-[LLY,LLYZ,LLZ,P] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[381-439/1] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[381-439/1]-[LLY,LLYZ,LLZ,P] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[441-499/1] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[441-499/1]-[LLY,LLYZ,LLZ,P] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[501-559/1] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[501-559/1]-[LLY,LLYZ,LLZ,P] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[561-1960/1] |
NK-02-27-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[561-1960/1]-[LLY,LLYZ,LLZ,P] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carriage Number | Rail Length | Type of Carriage (Option) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 25 giorni | 10 | 1 ~ 9 | - | Preload type | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 1 ~ 9 | 100 ~ 560 | Preload type | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 1 ~ 9 | 100 ~ 560 | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 1 ~ 9 | - | Preload type | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 1 ~ 9 | - | Preload type | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 1 ~ 9 | - | Preload type | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 1 ~ 9 | - | Preload type | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 1 ~ 9 | - | Preload type | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 1 ~ 9 | - | Preload type | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 1 ~ 9 | - | Preload type | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 1 ~ 9 | - | Preload type | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 1 ~ 9 | - | Preload type | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction |
Loading...
Profilo cursore | Guida con memoria interna | Tipo di vendita | Articolo separato | Tipo | Prodotto montato (rotaia+carrello) |
---|---|---|---|---|---|
Con carrello | Con piatto (con filettature) | Altezza montaggio(mm) | 9.5 | Misura esterna rotaia (misura)(mm) | 27 |
Configura
Proprietà di base
Carriage Number
Rail Length
Type of Carriage (Option)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali