Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.45 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.3 | 7.4×10-7 | Foro albero standard | NA | |
135.51 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 7 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.3 | 7.4×10-7 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
135.51 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 7 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.3 | 7.4×10-7 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
107.45 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 8 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.3 | 7.4×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
113.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 7 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.3 | 7.4×10-7 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
135.51 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 8 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.3 | 7.4×10-7 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
126.42 € | 1 | 16 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 8 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.5 | 2.2×10-6 | Foro albero standard | NA | ||
107.86 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 9 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.5 | 2.2×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
117.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 9 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.5 | 2.2×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 | ||
140.77 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 10 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.5 | 2.2×10-6 | Foro albero standard | Foro D2 | ||
126.98 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 9 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.5 | 2.2×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
107.86 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 10 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.5 | 2.2×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
117.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 10 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.5 | 2.2×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 | ||
136.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 9 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.5 | 2.2×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D1 | ||
146.22 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 9 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.5 | 2.2×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Sui due lati | ||
117.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 10 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.5 | 2.2×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D1 | ||
127.09 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 10 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.5 | 2.2×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Sui due lati | ||
98.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 10 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.5 | 2.2×10-6 | Foro albero standard | Foro D1 | ||
107.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 10 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.5 | 2.2×10-6 | Foro albero standard | Sui due lati | ||
121.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 11 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero standard | Foro D2 | ||
121.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 12 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero standard | Foro D2 | ||
130.85 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 13 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
140.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 13 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 | ||
121.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 14 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero standard | Foro D2 | ||
121.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 10 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero standard | Foro D1 | ||
130.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 10 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero standard | Sui due lati | ||
121.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 11 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero standard | Foro D1 | ||
130.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 11 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero standard | Sui due lati | ||
121.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 12 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero standard | Foro D1 | ||
130.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 12 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero standard | Sui due lati | ||
140.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 13 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D1 | ||
150.09 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 13 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Sui due lati | ||
121.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 14 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero standard | Foro D1 | ||
130.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 14 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero standard | Sui due lati | ||
121.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 11 | 12 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero standard | Foro D2 | ||
130.85 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 11 | 13 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
140.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 11 | 13 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 | ||
121.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 11 | 14 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero standard | Foro D2 | ||
121.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 11 | 11 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero standard | Foro D1 | ||
130.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 11 | 11 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero standard | Sui due lati | ||
121.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 11 | 12 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero standard | Foro D1 | ||
130.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 11 | 12 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero standard | Sui due lati | ||
140.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 11 | 13 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D1 | ||
150.09 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 11 | 13 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Sui due lati | ||
121.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 11 | 14 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero standard | Foro D1 | ||
130.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 11 | 14 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero standard | Sui due lati | ||
130.85 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 12 | 13 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
140.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 12 | 13 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 | ||
121.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 12 | 14 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero standard | Foro D2 | ||
121.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 12 | 12 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero standard | Foro D1 | ||
130.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 12 | 12 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero standard | Sui due lati | ||
140.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 12 | 13 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D1 | ||
150.09 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 12 | 13 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Sui due lati | ||
121.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 12 | 14 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero standard | Foro D1 | ||
130.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 12 | 14 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero standard | Sui due lati | ||
149.98 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 13 | 13 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
130.85 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 13 | 14 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
140.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 13 | 14 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 | ||
159.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 13 | 13 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D1 | ||
169.21 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 13 | 13 | 33.3 | 2.8 | 19000 | 2 | 7.3×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Sui due lati |
Loading...
Tipo | Oldham | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità | Applicazione | Standard / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di rotazioni massima(r/min) | 10,001–78,000 | Caratteristiche | Termoresistenza / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto | Materiale corpo | EN AW-2017 Equiv. |
Categoria | Corpo giunto | Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 1.1–3.0 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 2 |
Materiale paracolpi | PEEK | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::120 | Struttura | A morsetto |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Lavoro extra
Sede chiavetta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali