Giunti-servo / bloccaggio del mozzo / 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio / MDW / NBK

Giunti-servo / bloccaggio del mozzo / 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio / MDW / NBK
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
High torsional rigidity, high response, backlash "0"

[Features]
· Disc type coupling.
· Stainless steel disk allows eccentricity, angle deviation, and end play.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MDW-19C-4-4
MDW-19C-4-5
MDW-19C-4-6
MDW-19C-4-7
MDW-19C-4-8
MDW-19C-5-5
MDW-19C-5-6
MDW-19C-5-7
MDW-19C-5-8
MDW-19C-6-6
MDW-19C-6-7
MDW-19C-6-8
MDW-19C-7-7
MDW-19C-7-8
MDW-19C-8-8
MDW-25C-6-6
MDW-25C-6-6.35
MDW-25C-6-7-BT
MDW-25C-6-8
MDW-25C-6-9
MDW-25C-6-10
MDW-25C-6-11
MDW-25C-6-12
MDW-25C-6.35-6.35
MDW-25C-6.35-7-BT
MDW-25C-6.35-8
MDW-25C-6.35-9
MDW-25C-6.35-10
MDW-25C-6.35-11
MDW-25C-6.35-12
MDW-25C-7-BT-7-BT
MDW-25C-7-BT-8
MDW-25C-7-BT-9
MDW-25C-7-BT-10
MDW-25C-7-BT-11
MDW-25C-7-BT-12
MDW-25C-8-8
MDW-25C-8-9
MDW-25C-8-10
MDW-25C-8-11
MDW-25C-8-12
MDW-25C-9-9
MDW-25C-9-10
MDW-25C-9-10-KT
MDW-25C-9-11
MDW-25C-9-11-KT
MDW-25C-9-12
MDW-25C-9-12-KT
MDW-25C-9-KT-9
MDW-25C-9-KT-9-KT
MDW-25C-9-KT-10
MDW-25C-9-KT-10-KT
MDW-25C-9-KT-11
MDW-25C-9-KT-11-KT
MDW-25C-9-KT-12
MDW-25C-9-KT-12-KT
MDW-25C-10-10
MDW-25C-10-11
MDW-25C-10-11-KT
MDW-25C-10-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Gamma di rotazioni massima
(r/min)
Coppia normale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Lavoro extra Sede chiavetta

65.69 €

1 9 giorni 100.05–1.0044192710,001–78,0000.7330000.128.7 x 10-7Foro albero standardNA

65.69 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.0045192710,001–78,0000.7330000.128.7 x 10-7Foro albero standardNA

65.69 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.0046192710,001–78,0000.7330000.128.7 x 10-7Foro albero standardNA

65.69 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.0047192710,001–78,0000.7330000.128.7 x 10-7Foro albero standardNA

65.69 €

1 9 giorni 100.05–1.0048192710,001–78,0000.7330000.128.7 x 10-7Foro albero standardNA

65.69 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.0055192710,001–78,0000.7330000.128.7 x 10-7Foro albero standardNA

65.69 €

1 9 giorni 100.05–1.0056192710,001–78,0000.7330000.128.7 x 10-7Foro albero standardNA

65.69 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.0057192710,001–78,0000.7330000.128.7 x 10-7Foro albero standardNA

54.82 €

29.05 €

1 Stesso giorno

Stock

100.05–1.0058192710,001–78,0000.7330000.128.7 x 10-7Foro albero standardNA

65.69 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.0066192710,001–78,0000.7330000.128.7 x 10-7Foro albero standardNA

65.69 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.0067192710,001–78,0000.7330000.128.7 x 10-7Foro albero standardNA

65.69 €

1 9 giorni 100.05–1.0068192710,001–78,0000.7330000.128.7 x 10-7Foro albero standardNA

65.69 €

1 9 giorni 100.05–1.0077192710,001–78,0000.7330000.128.7 x 10-7Foro albero standardNA

65.69 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.0078192710,001–78,0000.7330000.128.7 x 10-7Foro albero standardNA

65.69 €

1 9 giorni 100.05–1.0088192710,001–78,0000.7330000.128.7 x 10-7Foro albero standardNA

75.60 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.0066253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardNA

75.60 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.0066.35253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardNA

103.56 €

1 9 giorni 100.05–1.0067253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

75.60 €

1 9 giorni 100.05–1.0068253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardNA

64.90 €

33.75 €

1 Stesso giorno

Stock

100.05–1.0069253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardNA

75.60 €

1 9 giorni 100.05–1.00610253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardNA

75.60 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.00611253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardNA

64.90 €

33.75 €

1 Stesso giorno

Stock

100.05–1.00612253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardNA

75.60 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.006.356.35253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardNA

103.56 €

1 9 giorni 100.05–1.006.357253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

75.60 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.006.358253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardNA

75.60 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.006.359253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardNA

75.60 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.006.3510253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardNA

75.60 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.006.3511253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardNA

75.60 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.006.3512253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardNA

130.94 €

1 9 giorni 100.05–1.0077253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

103.56 €

1 9 giorni 100.05–1.0078253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

103.56 €

1 9 giorni 100.05–1.0079253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

103.56 €

1 9 giorni 100.05–1.00710253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

103.56 €

1 9 giorni 100.05–1.00711253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

103.56 €

1 9 giorni 100.05–1.00712253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

75.60 €

1 6 giorni 100.05–1.0088253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardNA

75.60 €

1 9 giorni 100.05–1.0089253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardNA

75.60 €

1 9 giorni 100.05–1.00810253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardNA

75.60 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.00811253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardNA

75.60 €

1 9 giorni 100.05–1.00812253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardNA

75.60 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.0099253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardNA

75.60 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.00910253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardNA

89.95 €

1 9 giorni 100.05–1.00910253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardForo D2

75.60 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.00911253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardNA

89.95 €

1 9 giorni 100.05–1.00911253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardForo D2

75.60 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.00912253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardNA

89.95 €

1 9 giorni 100.05–1.00912253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardForo D2

89.95 €

1 9 giorni 100.05–1.0099253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardForo D1

103.70 €

1 9 giorni 100.05–1.0099253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardSui due lati

89.95 €

1 9 giorni 100.05–1.00910253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardForo D1

103.70 €

1 9 giorni 100.05–1.00910253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardSui due lati

89.95 €

1 9 giorni 100.05–1.00911253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardForo D1

103.70 €

1 9 giorni 100.05–1.00911253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardSui due lati

89.95 €

1 9 giorni 100.05–1.00912253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardForo D1

103.70 €

1 9 giorni 100.05–1.00912253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardSui due lati

75.60 €

1 8 giorni 100.05–1.001010253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardNA

75.60 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.001011253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardNA

89.95 €

1 9 giorni 100.05–1.001011253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardForo D2

75.60 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.001012253110,001–78,0001250000.122.7×10-6Foro albero standardNA

Loading...

Informazioni di base

Tipo A disco Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard / Servomotore / Motore a passo
Caratteristiche Gioco 0 Materiale corpo EN AW-2017 Equiv. Categoria Corpo giunto
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) 0.02–0.2 Disallineamento angolare ammesso(deg) 1.5 Materiale parte disco Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Disallineamento assiale ammesso(mm) ±0,5 Struttura A morsetto

Supporto tecnico