Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Disallineamento ammesso | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Caratteristiche | Categoria | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.21 € | 1 | 9 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 3 | 5 | 15 | 30 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.3×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero standard | NA | ||
118.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 15 | 30 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.3×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
118.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 3 | 4 | 15 | 30 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.3×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
118.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 3 | 6 | 15 | 30 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.3×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
118.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 4 | 4 | 15 | 30 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.3×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
118.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 15 | 30 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.3×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
118.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 4 | 6 | 15 | 30 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.3×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
63.21 € | 1 | 9 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 15 | 30 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.3×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero standard | NA | ||
63.21 € | 1 | 9 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 5 | 6 | 15 | 30 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.3×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero standard | NA | ||
118.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 15 | 30 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.3×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
60.72 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 19 | 34 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 9.7×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero standard | NA | |
115.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 4 | 4 | 19 | 34 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 9.7×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
115.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 4 | 6 | 19 | 34 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 9.7×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
115.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 4 | 6.35 | 19 | 34 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 9.7×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
115.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 4 | 7 | 19 | 34 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 9.7×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
115.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 4 | 8 | 19 | 34 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 9.7×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
60.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 19 | 34 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 9.7×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero standard | NA | ||
60.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 5 | 6 | 19 | 34 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 9.7×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero standard | NA | ||
60.72 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 5 | 7 | 19 | 34 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 9.7×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero standard | NA | |
60.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 5 | 8 | 19 | 34 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 9.7×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero standard | NA | ||
115.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 5 | 6.35 | 19 | 34 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 9.7×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
60.72 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 19 | 34 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 9.7×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero standard | NA | |
60.72 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 6 | 6.35 | 19 | 34 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 9.7×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero standard | NA | |
52.08 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | 1.01–3.00 | 6 | 8 | 19 | 34 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 9.7×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero standard | NA | ||
115.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 6 | 7 | 19 | 34 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 9.7×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
60.72 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 6.35 | 8 | 19 | 34 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 9.7×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero standard | NA | |
115.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 6.35 | 6.35 | 19 | 34 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 9.7×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
115.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 6.35 | 7 | 19 | 34 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 9.7×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
115.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 7 | 7 | 19 | 34 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 9.7×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
115.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 7 | 8 | 19 | 34 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 9.7×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
60.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | - | 1.01–3.00 | 8 | 8 | 19 | 34 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 9.7×10-7 | Con morsetto doppio | Foro albero standard | NA | ||
66.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 5 | 8 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero standard | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 5 | 5 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 5 | 6 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 5 | 7 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 5 | 9 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 5 | 10 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 5 | 11 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 5 | 12 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
57.59 € 29.95 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | 3.01–5.00 | 6 | 8 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero standard | NA | ||
66.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 6 | 10 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero standard | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 6 | 6 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 6 | 7 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 6 | 11 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 6 | 12 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
66.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 6.35 | 8 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero standard | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 6.35 | 7 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 6.35 | 9 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 6.35 | 10 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 6.35 | 11 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 6.35 | 12 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 7 | 7 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 7 | 8 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 7 | 9 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 7 | 10 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 7 | 11 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
122.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 7 | 12 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
66.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 8 | 8 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero standard | NA | ||
66.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 8 | 10 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero standard | NA | ||
66.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | - | 3.01–5.00 | 8 | 11 | 25 | 42 | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | - | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.5×10-6 | Con morsetto doppio | Foro albero standard | NA |
Loading...
Tipo | Gommino di smorzamento vibrazioni | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo | Gamma di rotazioni massima(r/min) | 10,001–78,000 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | EN AW-2017 Equiv. | Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 0.02–0.2 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1.5 |
Materiale paracolpi | HNBR | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Disallineamento ammesso
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Caratteristiche
Categoria
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Struttura
Lavoro extra
Sede chiavetta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali