Sostegno di livellamento Serie AJ

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AJ-48X60
AJ-410X50
AJ-412X70
AJ-512X100
AJ-516X70
AJ-616X70
AJ-620X100
AJ-620X170
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza W
(mm)
Carico ammesso
(kN)
Lunghezza filettatura L
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)

8.59 €

1 6 giorni 1040260208

10.02 €

1 6 giorni 10403.5502010

14.35 €

1 15 giorni 10404702012

14.91 €

1 6 giorni 105041002512

15.87 €

1 6 giorni 10505702516

16.65 €

1 Disponibile 8 giorni 10605702516

23.05 €

1 6 giorni 106051002520

28.34 €

1 Disponibile 6 giorni 106051702520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Con base in gomma Materiale filettatura Acciaio
Materiale corpo Acciaio Materiale in gomma inferiore Gomma Proprietà Standard

Supporto tecnico