Ruota / Ruote in uretano

Ruota / Ruote in uretano
  • Sconto volumi elevati
Excellent abrasion resistance and load resistance. Furthermore, it features strong oil resistance and high durability.
A wheel for use with the YUEI caster J series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL-75UHF
AL-100UHF
UW-75
UW-100
UW-130
UW-150
UW-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Materiale bozzello Con o senza cuscinetto Carico ammesso
(daN)

9.45 €

1 5 giorni 75268.232[Resina] Nylon-70

13.27 €

1 5 giorni 100288.232[Resina] Nylon-70

16.39 €

1 Disponibile 5 giorni 75321035AcciaioDisponibile120

20.51 €

1 Disponibile 5 giorni 100321242AcciaioDisponibile180

21.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

130352055AcciaioDisponibile250

40.40 €

1 Disponibile 5 giorni 150382055AcciaioDisponibile300

54.44 €

1 5 giorni 200422055AcciaioDisponibile400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello uretano Cuscinetto Disponibile

Supporto tecnico