Sensore di flusso acqua tipo Karman Vortex con display Fluerex integrato serie WFK3000

Sensore di flusso acqua tipo Karman Vortex con display Fluerex integrato serie WFK3000
The Karman vortex detection method has no movable parts within the flow, allowing for stable readings and use within even low quality water environments with mixed in contamination.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WFK3004M-[10,​15]-N0
WFK3004M-[10,​15]-N0B
WFK3004M-[10,​15]-N1
WFK3004M-[10,​15]-N1B
WFK3004M-[10,​15]-P0
WFK3004M-[10,​15]-P0B
WFK3004M-[10,​15]-P1
WFK3004M-[10,​15]-P1B
WFK3004S-[10,​15]-A0
WFK3004S-[10,​15]-A0B
WFK3004S-[10,​15]-A1
WFK3004S-[10,​15]-A1B
WFK3004S-[10,​15]-A2
WFK3004S-[10,​15]-A2B
WFK3004S-[10,​15]-A3
WFK3004S-[10,​15]-A3B
WFK3012M-[10,​15]-N0
WFK3012M-[10,​15]-N0B
WFK3012M-[10,​15]-N1
WFK3012M-[10,​15]-N1B
WFK3012M-[10,​15]-P0
WFK3012M-[10,​15]-P0B
WFK3012M-[10,​15]-P1
WFK3012M-[10,​15]-P1B
WFK3012S-[10,​15]-A0
WFK3012S-[10,​15]-A0B
WFK3012S-[10,​15]-A1
WFK3012S-[10,​15]-A1B
WFK3012S-[10,​15]-A2
WFK3012S-[10,​15]-A2B
WFK3012S-[10,​15]-A3
WFK3012S-[10,​15]-A3B
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di portata (valore max.)
(L/min)
Gamma portata (min)
(L/min)
Metodo uscita Specifica uscita analogica Tipo di attacco tubo Filettatura delle tubazioni Filettatura tubazione nominale Numero di ingressi Numero di uscite Uscita tensione analogica
(V)
Alarm output format Analog Output Bracket
1 10 giorni [Inf. a 10] 40.5--Filettatura femminaRc(R)3/8 / 1/222--NANA
1 10 giorni [Inf. a 10] 40.5--Filettatura femminaRc(R)3/8 / 1/222--NAAvailable
1 10 giorni [Inf. a 10] 40.5--Filettatura femminaRc(R)3/8 / 1/222--NANA
1 10 giorni [Inf. a 10] 40.5--Filettatura femminaRc(R)3/8 / 1/222--NAAvailable
1 10 giorni [Inf. a 10] 40.5--Filettatura femminaRc(R)3/8 / 1/222--NANA
1 10 giorni [Inf. a 10] 40.5--Filettatura femminaRc(R)3/8 / 1/222--NAAvailable
1 10 giorni [Inf. a 10] 40.5--Filettatura femminaRc(R)3/8 / 1/222--NANA
1 10 giorni [Inf. a 10] 40.5--Filettatura femminaRc(R)3/8 / 1/222--NAAvailable
1 10 giorni [Inf. a 10] 40.5AnalogicoTensioneFilettatura femminaRc(R)3/8 / 1/2110–5V DCNA-NA
1 10 giorni [Inf. a 10] 40.5AnalogicoTensioneFilettatura femminaRc(R)3/8 / 1/2110–5V DCNA-Available
1 10 giorni [Inf. a 10] 40.5AnalogicoCorrenteFilettatura femminaRc(R)3/8 / 1/211-NA-NA
1 10 giorni [Inf. a 10] 40.5AnalogicoCorrenteFilettatura femminaRc(R)3/8 / 1/211-NA-Available
1 10 giorni [Inf. a 10] 40.5AnalogicoTensioneFilettatura femminaRc(R)3/8 / 1/2111–5V DCNA-NA
1 10 giorni [Inf. a 10] 40.5AnalogicoTensioneFilettatura femminaRc(R)3/8 / 1/2111–5V DCNA-Available
1 10 giorni [Inf. a 10] 40.5AnalogicoTensioneFilettatura femminaRc(R)3/8 / 1/2110–10V DCNA-NA
1 10 giorni [Inf. a 10] 40.5AnalogicoTensioneFilettatura femminaRc(R)3/8 / 1/2110–10V DCNA-Available
1 10 giorni [10–inf. a 50] 121.5--Filettatura femminaRc(R)3/8 / 1/222--NANA
1 10 giorni [10–inf. a 50] 121.5--Filettatura femminaRc(R)3/8 / 1/222--NAAvailable
1 10 giorni [10–inf. a 50] 121.5--Filettatura femminaRc(R)3/8 / 1/222--NANA
1 10 giorni [10–inf. a 50] 121.5--Filettatura femminaRc(R)3/8 / 1/222--NAAvailable
1 10 giorni [10–inf. a 50] 121.5--Filettatura femminaRc(R)3/8 / 1/222--NANA
1 10 giorni [10–inf. a 50] 121.5--Filettatura femminaRc(R)3/8 / 1/222--NAAvailable
1 10 giorni [10–inf. a 50] 121.5--Filettatura femminaRc(R)3/8 / 1/222--NANA
1 10 giorni [10–inf. a 50] 121.5--Filettatura femminaRc(R)3/8 / 1/222--NAAvailable
1 10 giorni [10–inf. a 50] 121.5AnalogicoTensioneFilettatura femminaRc(R)3/8 / 1/2110–5V DCNA-NA
1 10 giorni [10–inf. a 50] 121.5AnalogicoTensioneFilettatura femminaRc(R)3/8 / 1/2110–5V DCNA-Available
1 10 giorni [10–inf. a 50] 121.5AnalogicoCorrenteFilettatura femminaRc(R)3/8 / 1/211-NA-NA
1 10 giorni [10–inf. a 50] 121.5AnalogicoCorrenteFilettatura femminaRc(R)3/8 / 1/211-NA-Available
1 10 giorni [10–inf. a 50] 121.5AnalogicoTensioneFilettatura femminaRc(R)3/8 / 1/2111–5V DCNA-NA
1 10 giorni [10–inf. a 50] 121.5AnalogicoTensioneFilettatura femminaRc(R)3/8 / 1/2111–5V DCNA-Available
1 10 giorni [10–inf. a 50] 121.5AnalogicoTensioneFilettatura femminaRc(R)3/8 / 1/2110–10V DCNA-NA
1 10 giorni [10–inf. a 50] 121.5AnalogicoTensioneFilettatura femminaRc(R)3/8 / 1/2110–10V DCNA-Available

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore di portata Tipo di fluido Acqua Caratteristiche del liquido Non corrosivo
A pressione Standard Resistenza alla pressione(MPa) 1.5 Tipo di portata Standard
Gamma di temperature di esercizio(°C) 1::70 Gamma umidità di esercizio(%) ::85 Tipo di alimentazione DC
Tensione di alimentazione(V) 12–24 Isteresi(%FS) ±2,5 Direzione flusso Da sinistra a destra
Materiale corpo principale Resina Display Digitale Componenti di azionamento Digitale
IP IP65

Supporto tecnico