• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di controllo wafer in acciaio inox per usi generici 20K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20UWS-50A
20UWS-65A
20UWS-80A
20UWS-100A
20UWS-125A
20UWS-150A
20UWS-200A
20UWS-250A
20UWS-300A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

-

Preventivo 2B(50A)2B(50A)

-

Preventivo 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

-

Preventivo 3B(80A)3B(80A)

-

Preventivo 4B(100A)4B(100A)

-

Preventivo 5B(125A)5B(125A)

-

Preventivo 6B(150A)6B(150A)

-

Preventivo 8B(200A)8B(200A)

-

Preventivo 10B(250A)10B(250A)

-

Preventivo 12B(300A)12B(300A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a cerniera Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Pressione nominale 20K
Lato mandata, tipo di collegamento Flangia Lato di controllo, tipo di attacco Flangia Pressione di esercizio massima(MPa) 3.33

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico