Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10SRBF-40A |
10SRBF-50A |
10SRBF-65A |
10SRBF-80A |
10SRBF-100A |
10SRBF-125A |
10SRBF-150A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale flangia tubo | Lato di controllo, misura nominale flangia tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|
444.30 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
437.98 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | ||
566.47 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | ||
715.04 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | ||
1,013.47 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 4B(100A) | ||
1,383.27 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | 5B(125A) | ||
1,649.29 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | 6B(150A) |
Loading...
Tipo | Tipo a cerniera | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio / Gas | Pressione nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale | Ferro dolce | Lato mandata, tipo di collegamento | Flangia | Lato di controllo, tipo di attacco | Flangia |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1.4 |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, misura nominale flangia tubo
Lato di controllo, misura nominale flangia tubo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali