Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
20SN-15A |
20SN-20A |
20SN-25A |
20SN-40A |
20SN-50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|
82.66 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
90.39 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
112.70 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
203.50 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
267.86 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Tipo a sollevamento | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio / Gas | Pressione nominale | 20K |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale | Ferro dolce | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.75 |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali