Valvola di controllo verticale in ferro duttile per usi generici 10K, a vite

Valvola di controllo verticale in ferro duttile per usi generici 10K, a vite
  • Sconto volumi elevati
A general purpose ductile iron 10K lift check valve screw-in from Kitz with Japan's top-class quality and experience in the field of screw fittings and parts for tubing.
· Materials: ductile cast iron
· Type: Swing
· Working fluid: water, air, oil, gas

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10SF-15A
10SF-20A
10SF-25A
10SF-32A
10SF-40A
10SF-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

37.25 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

57.36 €

1 Disponibile 6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

69.64 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)

96.42 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

126.98 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

165.25 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a sollevamento Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas Pressione nominale 10K
Corpo principale Ferro dolce Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.37

Supporto tecnico