Valvola di controllo orientabile verticale in ferro duttile per usi generici 10K

Valvola di controllo orientabile verticale in ferro duttile per usi generici 10K
[Features]
· The ductile cast iron product (FCD-S) is a cast iron product that passes JIS B8270 Appendix 5-A and the standard specified by METI Public Notice No. 16 1975.8.1 (Revision, March 24, 1997 Notice No. 137) Article 4-7, Note 1, and its material is regulated specially for high pressure gas facilities, pressure containers, etc. which are different from cast iron products regulated by JISG5502 Standard for Ductile Iron (FCD400-15, etc.).
· Cast with the following chemical composition, mechanical properties and micro structure as defined in the official notice of JIS and METI for ductile iron castings (FCD-S), making it suitable for use in high pressure gas equipment or pressure vessels.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10SFBF-15A
10SFBF-20A
10SFBF-25A
10SFBF-32A
10SFBF-40A
10SFBF-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

83.66 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

93.90 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

94.05 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)

129.58 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

154.84 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

219.83 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a sollevamento Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas Pressione nominale 10K
Corpo principale Ferro dolce Lato mandata, tipo di collegamento Flangia Lato di controllo, tipo di attacco Flangia
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.4 Specifiche coperchio corpo valvola Specifiche coperchio (Senza dadi)

Supporto tecnico