[Features]
· The ductile cast iron product (FCD-S) is a cast iron product that passes JIS B8270 Appendix 5-A and the standard specified by METI Public Notice No. 16 1975.8.1 (Revision, March 24, 1997 Notice No. 137) Article 4-7, Note 1, and its material is regulated specially for high pressure gas facilities, pressure containers, etc. which are different from cast iron products regulated by JISG5502 Standard for Ductile Iron (FCD400-15, etc.).
· Cast with the following chemical composition, mechanical properties and micro structure as defined in the official notice of JIS and METI for ductile iron castings (FCD-S), making it suitable for use in high pressure gas equipment or pressure vessels.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
20SOB-50A |
20SOB-65A |
20SOB-80A |
20SOB-100A |
20SOB-125A |
20SOB-150A |
20SOB-200A |
20SOB-250A |
20SOB-300A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Lato di mandata, misura nominale flangia tubo | Lato di controllo, misura nominale flangia tubo |
---|---|---|---|---|---|
448.10 € | 6 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | ||
478.87 € | 6 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | ||
612.93 € | 6 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | ||
768.71 € | 6 giorni | 4B(100A) | 4B(100A) | ||
2,454.12 € | Disponibile | Preventivo | 5B(125A) | 5B(125A) | |
1,574.82 € | Preventivo | 6B(150A) | 6B(150A) | ||
2,438.06 € | Preventivo | 8B(200A) | 8B(200A) | ||
4,146.07 € | Preventivo | 10B(250A) | 10B(250A) | ||
5,110.87 € | Preventivo | 12B(300A) | 12B(300A) |
Loading...
Tipo | Tipo a cerniera | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio / Gas | Pressione nominale | 20K |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale | Ferro dolce | Lato mandata, tipo di collegamento | Flangia | Lato di controllo, tipo di attacco | Flangia |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.75 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.