Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
O-10A |
O-15A |
O-20A |
O-25A |
O-32A |
O-40A |
O-50A |
O-65A |
O-80A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|
35.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | |
38.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | |
49.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | |
64.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | |
102.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | |
107.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | |
165.30 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | ||
491.72 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | ||
634.36 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) |
Loading...
Tipo | Tipo a cerniera | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio / Gas | Pressione nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale | Bronzo | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1.4 |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali