Valvola di controllo verticale in bronzo per usi generici 10K, a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RF-15A
RF-20A
RF-25A
RF-32A
RF-40A
RF-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Supporto Zysk

36.24 €

1 Disponibile 6 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)-

27.89 €

13.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/4B(20A)3/4B(20A)Disponibile

70.34 €

1 6 giorni 1B(25A)1B(25A)Disponibile

96.47 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Disponibile

93.74 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Disponibile

147.39 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a sollevamento Liquido applicabile Acqua Pressione nominale 10K
Corpo principale Bronzo Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.4

Supporto tecnico