Valvola di controllo orientabile in acciaio inox per usi generici 10K, (SCS13A) a vite

Valvola di controllo orientabile in acciaio inox per usi generici 10K, (SCS13A) a vite
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· JIS B 2011 bronze valve applied to solve problems of insufficient strength and corrosion resistance in bronze and ductile iron manufacturing.
· High-quality, durable flange type and screw-in type stainless steel valves which conform to Public Construction Work Standard Specification (Machine Facility Work) and Japan Stainless Steel Association SAS358 Standard as countermeasures for rusty tap water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UO-15A
UO-20A
UO-25A
UO-32A
UO-40A
UO-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

101.38 €

1 Disponibile 6 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

114.89 €

1 Disponibile 6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

103.23 €

1 Disponibile 6 giorni 1B(25A)1B(25A)

132.92 €

1 Disponibile 6 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

204.95 €

1 Disponibile 6 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

324.62 €

1 Disponibile 6 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a cerniera Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas Pressione nominale 10K
Corpo principale EN 1.4308 Equiv. Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.4

Supporto tecnico