Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UOB-15A |
UOB-20A |
UOB-25A |
UOB-32A |
UOB-40A |
UOB-50A |
UOB-65A |
UOB-80A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale flangia tubo | Lato di controllo, misura nominale flangia tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|
254.69 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
267.32 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
347.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | |
481.02 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
487.45 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
559.95 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | ||
1,049.27 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | ||
1,190.85 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) |
Loading...
Tipo | Tipo a cerniera | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio / Gas | Pressione nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale | EN 1.4308 Equiv. | Lato mandata, tipo di collegamento | Flangia | Lato di controllo, tipo di attacco | Flangia |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1.4 |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, misura nominale flangia tubo
Lato di controllo, misura nominale flangia tubo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali