Valvola di controllo orientabile in acciaio inox per usi generici 10K, (SCS14A) a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UOM-15A
UOM-25A
UOM-40A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

92.44 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

131.42 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)

248.41 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a cerniera Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas Pressione nominale 10K
Corpo principale EN 1.4408 Equiv. Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.4

Supporto tecnico