• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di controllo verticale in acciaio inox per usi generici 10K, a vite

Valvola di controllo verticale in acciaio inox per usi generici 10K, a vite

[Features]
· Problems often encountered in bronze manufacturing and ductile iron manufacturing, including insufficient strength and corrosion resistance, are solved, allowing development of a JIS B 2011 bronze valve.
· High-quality long-lived flange type and screw-in type stainless steel valves which can be used easily and which comply with Public Construction Work Standard Specifications (Machine Facility Work) and Japan Stainless Steel Association SAS358 Standards for use as a countermeasure against rusty tap water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UN-10A
UN-15A
UN-20A
UN-25A
UN-32A
UN-40A
UN-50A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

51.71 €

4 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

53.09 €

5 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

64.65 €

4 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

80.91 €

4 giorni 1B(25A)1B(25A)

93.86 €

89 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

131.59 €

29 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

200.61 €

5 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a sollevamento Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas Pressione nominale 10K
Corpo principale EN 1.4308 Equiv. Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico