Valvola di controllo orientabile verticale in ferro duttile per usi generici 20K

Valvola di controllo orientabile verticale in ferro duttile per usi generici 20K
Le valvole in ghisa duttile possono essere utilizzate come valvole per impianti a gas ad alta pressione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20SNB-20A
20SNB-25A
20SNB-40A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

118.84 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

160.87 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)

239.30 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a sollevamento Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas Pressione nominale 20K
Corpo principale Ferro dolce Lato mandata, tipo di collegamento Flangia Lato di controllo, tipo di attacco Flangia
Pressione di esercizio massima(MPa) 2.75

Supporto tecnico