• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di controllo orientabile con flangia in bronzo per usi generici 10K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OB-15A
OB-20A
OB-25A
OB-32A
OB-40A
OB-50A
OB-65A
OB-80A
OB-100A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

94.62 €

5 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

94.70 €

5 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

173.86 €

5 giorni 1B(25A)1B(25A)

240.97 €

5 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

307.16 €

5 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

331.68 €

5 giorni 2B(50A)2B(50A)

687.90 €

5 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

797.56 €

5 giorni 3B(80A)3B(80A)

1,350.87 €

89 giorni 4B(100A)4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a cerniera Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas Pressione nominale 10K
Corpo principale Bronzo Lato mandata, tipo di collegamento Flangia Lato di controllo, tipo di attacco Flangia
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico