• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di controllo orientabile, in bronzo per usi generici, tipo 125, a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R-10A
R-15A
R-20A
R-25A
R-32A
R-40A
R-50A
R-65A
R-80A
R-100A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

14.80 €

4 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

17.82 €

4 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

25.72 €

Disponibile 4 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

37.32 €

Disponibile 4 giorni 1B(25A)1B(25A)

46.73 €

4 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

69.35 €

Disponibile 4 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

96.79 €

4 giorni 2B(50A)2B(50A)

141.30 €

5 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

224.81 €

5 giorni 3B(80A)3B(80A)

445.14 €

5 giorni 4B(100A)4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a cerniera Liquido applicabile Acqua Pressione nominale Tipo 125
Corpo principale Bronzo Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.18

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico