• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rubinetto a 3 vie (sollevabile)

Rubinetto a 3 vie (sollevabile)
  • Sconto volumi elevati

Please note that the JIS standard permits a certain amount of leakage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF3-C-1.0S-N
CF3-C-1.5S-N
CF3-C-2.0S-N
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.I. d
(Ø)
Tipo raccordo Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Misura

361.90 €

Disponibile 44 giorni 23Virola0~801.0S

393.65 €

Disponibile 44 giorni 35.7Virola0~801.5S

539.68 €

Disponibile 44 giorni 47.8Virola0~802.0S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rubinetto Liquido applicabile Acqua Tipo di azionamento Manuale
Massima pressione(MPa) 0.3 Finitura superficie Superficie interna/esterna lucidata Valvola a sfera A 3 vie
Direzione raccordo A 3 vie Materiale maniglia Acciaio inox Pressione aria d'esercizio(MPa) Non disponibile
Materiale guarnizione NBR

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico