Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Valvola di controllo orientabile con flangia in acciaio inox per usi generici 10K (SCS14A)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UOBM-15A
UOBM-20A
UOBM-25A
UOBM-32A
UOBM-40A
UOBM-50A
UOBM-65A
UOBM-80A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

195.94 €

Preventivo 1/2B(15A)1/2B(15A)

218.21 €

Preventivo 3/4B(20A)3/4B(20A)

281.52 €

Preventivo 1B(25A)1B(25A)

366.22 €

Preventivo 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

431.94 €

Preventivo 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

492.73 €

Preventivo 2B(50A)2B(50A)

770.28 €

Preventivo 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

872.98 €

Preventivo 3B(80A)3B(80A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a cerniera Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas Pressione nominale 10K
Corpo principale EN 1.4408 Equiv. Lato mandata, tipo di collegamento Flangia Lato di controllo, tipo di attacco Flangia
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico