Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Valvola di controllo orientabile con flangia in ferro duttile per usi generici classe 150

Valvola di controllo orientabile con flangia in ferro duttile per usi generici classe 150

A Class 150 swing check valve, flanged, for general purpose ductile iron manufactured by Kitz — Japan's top-class quality and track record in the field of screw fittings and pipe components.
· Material: ductile cast iron
· Type: Swing
· Working fluid: water, air, oil, gas

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
150SRB-80A
150SRB-100A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

582.55 €

94 giorni 3B(80A)3B(80A)

833.55 €

94 giorni 4B(100A)4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a cerniera Liquido applicabile Acqua / Olio / Gas Pressione nominale Classe 150
Corpo principale Ferro dolce Lato mandata, tipo di collegamento Flangia Lato di controllo, tipo di attacco Flangia
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.73

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico