Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti (t) | Diametro esterno D (mm) | Diametro foro albero standard (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.24 € | 1 | 9 giorni | 10 | 27 | 22 | 3 | ||
61.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 28 | 23 | 3 | ||
62.84 € | 1 | 9 giorni | 10 | 29 | 23 | 3 | ||
64.22 € | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | 24 | 3 | ||
64.22 € | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | 24 | 4 | ||
64.22 € | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | 24 | 5 | ||
66.42 € | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | 25 | 3 | ||
66.42 € | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | 25 | 4 | ||
66.42 € | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | 25 | 5 | ||
67.27 € | 1 | 9 giorni | 10 | 34 | 27 | 3 | ||
67.27 € | 1 | 9 giorni | 10 | 34 | 27 | 4 | ||
67.27 € | 1 | 9 giorni | 10 | 34 | 27 | 5 | ||
67.27 € | 1 | 9 giorni | 10 | 34 | 27 | 6 | ||
71.83 € | 1 | 9 giorni | 10 | 36 | 27 | 3 | ||
71.83 € | 1 | 9 giorni | 10 | 36 | 27 | 4 | ||
71.83 € | 1 | 9 giorni | 10 | 36 | 27 | 5 | ||
71.83 € | 1 | 9 giorni | 10 | 36 | 27 | 6 | ||
73.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38 | 29 | 3 | ||
73.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38 | 29 | 4 | ||
73.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38 | 29 | 5 | ||
73.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38 | 29 | 6 | ||
73.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38 | 29 | 8 | ||
75.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 30 | 3 | ||
75.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 30 | 4 | ||
75.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 30 | 5 | ||
75.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 30 | 6 | ||
75.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 30 | 8 | ||
79.04 € | 1 | 9 giorni | 10 | 44 | 32 | 5 | ||
79.04 € | 1 | 9 giorni | 10 | 44 | 32 | 6 | ||
79.04 € | 1 | 9 giorni | 10 | 44 | 32 | 8 | ||
79.04 € | 1 | 9 giorni | 10 | 44 | 32 | 10 | ||
85.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 48 | 35 | 5 | ||
85.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 48 | 35 | 6 | ||
85.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 48 | 35 | 8 | ||
85.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 48 | 35 | 10 | ||
90.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 36 | 5 | ||
90.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 36 | 6 | ||
90.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 36 | 8 | ||
90.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 36 | 10 | ||
108.17 € | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 42 | 8 | ||
108.17 € | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 42 | 10 | ||
108.17 € | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 42 | 11 | ||
108.17 € | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 42 | 12 | ||
108.17 € | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 42 | 14 | ||
137.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 72 | 51 | 8 | ||
137.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 72 | 51 | 10 | ||
137.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 72 | 51 | 11 | ||
137.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 72 | 51 | 12 | ||
137.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 72 | 51 | 14 | ||
137.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 72 | 51 | 15 | ||
137.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 72 | 51 | 16 | ||
137.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 72 | 51 | 18 | ||
137.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 72 | 51 | 19 | ||
137.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 72 | 51 | 20 |
Loading...
Tipo | Puleggia dentata | Tipo cinghia | 2GT | Larghezza cinghia usata (mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo puleggia | Profilo a W | Materiale | EN AW-2017 Equiv. | Trattamento superficie | N/A |
Pulegge/tenditori | Puleggia (senza cuscinetto) | Profilo cinghia | Cinghia con profilo denti cilindrici GT |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Diametro foro albero standard(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali