Pulegge per cinghia dentata / 1.5GT / con puleggia flangiata / flangia di serraggio / alluminio / 1.5GT-3C

Pulegge per cinghia dentata / 1.5GT / con puleggia flangiata / flangia di serraggio / alluminio / 1.5GT-3C
  • Sconto volumi elevati
Low dust generating belt with special coating. Does not create rubber powder. Optimal for precision equipment.

[Features]
· material / main body finishing: AC2017, hex socket head bolt: SCM435, black oxide coating
· Tooth pitch 1.5 mm.
· BLP: Backlash-less pulley.
· 0 backlash per tooth.
· Can be used in 10W to 50W motors.
· Customized items with different timing pulley teeth numbers and shapes, timing belt lengths etc. also manufactured.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P36-1.5GT-BLP-3C-3
P38-1.5GT-BLP-3C-3
P40-1.5GT-BLP-3C-3
P42-1.5GT-BLP-3C-3
P42-1.5GT-BLP-3C-4
P42-1.5GT-BLP-3C-5
P44-1.5GT-BLP-3C-3
P44-1.5GT-BLP-3C-4
P44-1.5GT-BLP-3C-5
P44-1.5GT-BLP-3C-6
P46-1.5GT-BLP-3C-3
P46-1.5GT-BLP-3C-4
P46-1.5GT-BLP-3C-5
P46-1.5GT-BLP-3C-6
P48-1.5GT-BLP-3C-3
P48-1.5GT-BLP-3C-4
P48-1.5GT-BLP-3C-5
P48-1.5GT-BLP-3C-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti
(t)
Diametro esterno D
(mm)
Diametro foro albero standard
(φ)

56.33 €

1 Disponibile 6 giorni 1036223

58.40 €

1 9 giorni 1038223

60.61 €

1 9 giorni 1040233

61.86 €

1 9 giorni 1042243

61.86 €

1 9 giorni 1042244

61.86 €

1 9 giorni 1042245

62.56 €

1 9 giorni 1044253

62.56 €

1 9 giorni 1044254

62.56 €

1 9 giorni 1044255

62.56 €

1 9 giorni 1044256

64.22 €

1 9 giorni 1046253

64.22 €

1 9 giorni 1046254

64.22 €

1 9 giorni 1046255

64.22 €

1 13 giorni 1046256

66.29 €

1 9 giorni 1048263

66.29 €

1 Disponibile 9 giorni 1048264

66.29 €

1 9 giorni 1048265

66.29 €

1 9 giorni 1048266

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Puleggia dentata Tipo cinghia 1.5GT Larghezza cinghia usata (mm) 3
Profilo puleggia Profilo a W Materiale EN AW-2017 Equiv. Trattamento superficie N/A
Pulegge/tenditori Puleggia (senza cuscinetto) Profilo cinghia Cinghia con profilo denti cilindrici GT

Supporto tecnico