Pulegge per cinghia dentata / 3GT / con puleggia flangiata / flangia di serraggio / alluminio / 3GT-6C

Pulegge per cinghia dentata / 3GT / con puleggia flangiata / flangia di serraggio / alluminio / 3GT-6C
[Features]
· Tooth pitch: 2 mm.
· BLP: Backlash-less pulley.
· 0 backlash per tooth.
· Optimal for small precision equipment.
· Can be used in 100W to 1000W motors.
· Customized items with different timing pulley teeth numbers and shapes, timing belt lengths etc. also manufactured.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P20-3GT-BLP-6C-3
P21-3GT-BLP-6C-3
P21-3GT-BLP-6C-4
P21-3GT-BLP-6C-5
P22-3GT-BLP-6C-3
P22-3GT-BLP-6C-4
P22-3GT-BLP-6C-5
P24-3GT-BLP-6C-3
P24-3GT-BLP-6C-4
P24-3GT-BLP-6C-5
P24-3GT-BLP-6C-6
P25-3GT-BLP-6C-3
P25-3GT-BLP-6C-4
P25-3GT-BLP-6C-5
P25-3GT-BLP-6C-6
P26-3GT-BLP-6C-3
P26-3GT-BLP-6C-4
P26-3GT-BLP-6C-5
P26-3GT-BLP-6C-6
P28-3GT-BLP-6C-3
P28-3GT-BLP-6C-4
P28-3GT-BLP-6C-5
P28-3GT-BLP-6C-6
P30-3GT-BLP-6C-5
P30-3GT-BLP-6C-6
P30-3GT-BLP-6C-8
P30-3GT-BLP-6C-10
P32-3GT-BLP-6C-5
P32-3GT-BLP-6C-6
P32-3GT-BLP-6C-8
P32-3GT-BLP-6C-10
P36-3GT-BLP-6C-5
P36-3GT-BLP-6C-6
P36-3GT-BLP-6C-8
P36-3GT-BLP-6C-10
P40-3GT-BLP-6C-8
P40-3GT-BLP-6C-10
P40-3GT-BLP-6C-11
P40-3GT-BLP-6C-12
P40-3GT-BLP-6C-14
P44-3GT-BLP-6C-8
P44-3GT-BLP-6C-10
P44-3GT-BLP-6C-11
P44-3GT-BLP-6C-12
P44-3GT-BLP-6C-14
P48-3GT-BLP-6C-8
P48-3GT-BLP-6C-10
P48-3GT-BLP-6C-11
P48-3GT-BLP-6C-12
P48-3GT-BLP-6C-14
P48-3GT-BLP-6C-15
P48-3GT-BLP-6C-16
P48-3GT-BLP-6C-18
P50-3GT-BLP-6C-8
P50-3GT-BLP-6C-10
P50-3GT-BLP-6C-11
P50-3GT-BLP-6C-12
P50-3GT-BLP-6C-14
P50-3GT-BLP-6C-15
P50-3GT-BLP-6C-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti
(t)
Diametro esterno D
(mm)
Diametro foro albero standard
(φ)

53.52 €

1 9 giorni 1020233

54.44 €

1 9 giorni 1021243

54.44 €

1 9 giorni 1021244

54.44 €

1 9 giorni 1021245

55.88 €

1 9 giorni 1022243

55.88 €

1 9 giorni 1022244

55.88 €

1 9 giorni 1022245

58.78 €

1 9 giorni 1024263

58.78 €

1 9 giorni 1024264

58.78 €

1 9 giorni 1024265

58.78 €

1 9 giorni 1024266

62.68 €

1 9 giorni 1025273

62.68 €

1 9 giorni 1025274

62.68 €

1 9 giorni 1025275

62.68 €

1 9 giorni 1025276

62.84 €

1 9 giorni 1026283

62.84 €

1 9 giorni 1026284

62.84 €

1 9 giorni 1026285

62.84 €

1 9 giorni 1026286

67.54 €

1 9 giorni 1028303

67.54 €

1 9 giorni 1028304

67.54 €

1 9 giorni 1028305

67.54 €

1 9 giorni 1028306

66.15 €

1 9 giorni 1030325

66.15 €

1 9 giorni 1030326

66.15 €

1 9 giorni 1030328

66.15 €

1 9 giorni 10303210

72.69 €

1 9 giorni 1032345

72.69 €

1 9 giorni 1032346

72.69 €

1 9 giorni 1032348

72.69 €

1 9 giorni 10323410

79.91 €

1 9 giorni 1036385

79.91 €

1 9 giorni 1036386

79.91 €

1 9 giorni 1036388

79.91 €

1 9 giorni 10363810

87.99 €

1 9 giorni 1040428

87.99 €

1 9 giorni 10404210

87.99 €

1 9 giorni 10404211

87.99 €

1 9 giorni 10404212

87.99 €

1 9 giorni 10404214

99.27 €

1 9 giorni 1044468

99.27 €

1 9 giorni 10444610

99.27 €

1 9 giorni 10444611

99.27 €

1 9 giorni 10444612

99.27 €

1 9 giorni 10444614

117.96 €

1 9 giorni 1048498

117.96 €

1 9 giorni 10484910

117.96 €

1 9 giorni 10484911

117.96 €

1 9 giorni 10484912

117.96 €

1 9 giorni 10484914

117.96 €

1 9 giorni 10484915

117.96 €

1 9 giorni 10484916

117.96 €

1 9 giorni 10484918

122.69 €

1 9 giorni 1050518

122.69 €

1 9 giorni 10505110

122.69 €

1 9 giorni 10505111

122.69 €

1 9 giorni 10505112

122.69 €

1 9 giorni 10505114

122.69 €

1 9 giorni 10505115

122.69 €

1 9 giorni 10505116

Loading...

Informazioni di base

Tipo Puleggia dentata Tipo cinghia 3GT Larghezza cinghia usata (mm) 6
Profilo puleggia Profilo a W Materiale EN AW-2017 Equiv. Trattamento superficie N/A
Pulegge/tenditori Puleggia (senza cuscinetto) Profilo cinghia Cinghia con profilo denti cilindrici GT

Supporto tecnico