Morsetto trasversale a T_FCTA / FCTS

Morsetto trasversale a T_FCTA / FCTS
[Features]
· A clamper that connects two shafts with a T-shaped cross orientation.
· Clamping type.
· Allows easy mounting and removal of shafts. Does not damage the shaft.
· Space saving layout is possible.
· Optimal for adjusting guides and sensors on the side surfaces of transport lines.
· Optimal for adjusting lightweight aluminum side-surface guides and sensors.
· Standardized with lightweight aluminum and stainless steel with excellent durability.
· Can be used for both round shafts and square shafts.
· All products include hex socket head bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FCTA-8-10-C
FCTA-10-10-C
FCTA-12-12-C
FCTA-15-15-C
FCTA-20-20-C
FCTS-8-10-C
FCTS-10-10-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. montante
(mm)
Materiale Diam. montante combinato Misura bullone incluso

31.09 €

1 9 giorni 8AlluminioDiam. diversoM3

31.09 €

1 9 giorni 10AlluminioDiam. ugualeM3

35.48 €

1 9 giorni 12AlluminioDiam. ugualeM3

42.42 €

1 9 giorni 15AlluminioDiam. ugualeM4

51.14 €

1 9 giorni 20AlluminioDiam. ugualeM5

45.44 €

1 9 giorni 8Acciaio inoxDiam. diversoM3

45.39 €

1 9 giorni 10Acciaio inoxDiam. ugualeM3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A T Profilo montante Profilo rotondo / Tipo quadrato Trattamento superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico