Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro D (D1) (mm) | Materiale | Passo foro P2 (mm) (mm) | Misura bullone incluso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | 20 | M4×16 | ||
28.66 € | 1 | 9 giorni | 12 | EN AW-6063 Equiv. | 20 | M4×20 | ||
28.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | 20 | M5×16 | |
23.98 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 12 | EN AW-6063 Equiv. | 20 | M5×20 | ||
29.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | 30 | M6×20 | |
29.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | EN AW-6063 Equiv. | 30 | M6×20 | |
25.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 15 | EN AW-6063 Equiv. | 30 | M6×22 | ||
34.81 € | 1 | 9 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | 40 | M8×25 | ||
34.80 € | 1 | 9 giorni | 12 | EN AW-6063 Equiv. | 40 | M8×25 | ||
34.77 € | 1 | 9 giorni | 15 | EN AW-6063 Equiv. | 40 | M8×25 | ||
32.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | EN AW-6063 Equiv. | 40 | M8×30 | |
40.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 20 | M4×16 | ||
43.08 € | 1 | 9 giorni | 12 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 20 | M4×20 | ||
40.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 20 | M5×16 | ||
36.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 12 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 20 | M5×20 | ||
46.27 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 30 | M6×20 | ||
46.23 € | 1 | 9 giorni | 12 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 30 | M6×20 | ||
50.17 € | 1 | 9 giorni | 15 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 30 | M6×22 | ||
62.45 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 40 | M8×25 | ||
62.40 € | 1 | 9 giorni | 12 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 40 | M8×25 | ||
52.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 15 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 40 | M8×25 | |
61.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 40 | M8×30 |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro foro D (D1)(mm)
Materiale
Passo foro P2 (mm)(mm)
Misura bullone incluso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali