Cinghia dentata / 1.5GT / gomma / fibra di vetro / NABEYA BI-TECH

Cinghia dentata / 1.5GT / gomma / fibra di vetro / NABEYA BI-TECH
[Features]
· Tooth pitch: 1.5 mm.
· BLP: Backlash-less pulley.
· 0 backlash per tooth.
· Low dust generating belt with special coating.
· Does not create rubber powder.
· Optimal for small precision equipment.
· Can be used in 10W to 50W motors.
· Customized items with different timing pulley teeth numbers and shapes, timing belt lengths etc. also manufactured.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
189-1.5GT-3
195-1.5GT-3
219-1.5GT-3
246-1.5GT-3
315-1.5GT-3
330-1.5GT-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCirconferenza passo
(mm)

6.70 €

1 Stesso giorno

Stock

10189

8.70 €

1 9 giorni 10195

8.70 €

1 9 giorni 10219

10.50 €

1 28 giorni 10246

9.80 €

1 9 giorni 10315

9.80 €

1 9 giorni 10330

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cinghia Estremità chiusa Superficie denti cinghia Standard (un lato) Materiale cinghia Cinghia in gomma
Materiale anima Fibra di vetro Profilo cinghia 1.5GT Larghezza nominale W (mm)(mm) 3
Tipologia Profilo cinghia Cinghia con profilo denti cilindrici GT Coppia di trasmissione Coppia elevata

Supporto tecnico