Pulegge per cinghie dentate / 2GT / con puleggia flangiata / flangia di serraggio / alluminio / 2GT-4C

Pulegge per cinghie dentate / 2GT / con puleggia flangiata / flangia di serraggio / alluminio / 2GT-4C
  • Sconto volumi elevati
Optimal for precision equipment. Can be used in 100W to 1000W motors.

[Features]
· Tooth pitch: 2 mm.
· BLP: Backlash-less pulley.
· 0 backlash per tooth.
· Low dust generating belt with special coating.
· Does not create rubber powder.
· Optimal for small precision equipment.
· Can be used in 50W to 200W motors.
· Customized items with different timing pulley teeth numbers and shapes, timing belt lengths etc. also manufactured.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P27-2GT-BLP-4C-3
P28-2GT-BLP-4C-3
P29-2GT-BLP-4C-3
P30-2GT-BLP-4C-3
P30-2GT-BLP-4C-4
P30-2GT-BLP-4C-5
P32-2GT-BLP-4C-3
P32-2GT-BLP-4C-4
P32-2GT-BLP-4C-5
P34-2GT-BLP-4C-3
P34-2GT-BLP-4C-4
P34-2GT-BLP-4C-5
P34-2GT-BLP-4C-6
P36-2GT-BLP-4C-3
P36-2GT-BLP-4C-4
P36-2GT-BLP-4C-5
P36-2GT-BLP-4C-6
P38-2GT-BLP-4C-3
P38-2GT-BLP-4C-4
P38-2GT-BLP-4C-5
P38-2GT-BLP-4C-6
P38-2GT-BLP-4C-8
P40-2GT-BLP-4C-3
P40-2GT-BLP-4C-4
P40-2GT-BLP-4C-5
P40-2GT-BLP-4C-6
P40-2GT-BLP-4C-8
P44-2GT-BLP-4C-5
P44-2GT-BLP-4C-6
P44-2GT-BLP-4C-8
P44-2GT-BLP-4C-10
P48-2GT-BLP-4C-5
P48-2GT-BLP-4C-6
P48-2GT-BLP-4C-8
P48-2GT-BLP-4C-10
P50-2GT-BLP-4C-5
P50-2GT-BLP-4C-6
P50-2GT-BLP-4C-8
P50-2GT-BLP-4C-10
P60-2GT-BLP-4C-8
P60-2GT-BLP-4C-10
P60-2GT-BLP-4C-11
P60-2GT-BLP-4C-12
P60-2GT-BLP-4C-14
P72-2GT-BLP-4C-8
P72-2GT-BLP-4C-10
P72-2GT-BLP-4C-11
P72-2GT-BLP-4C-12
P72-2GT-BLP-4C-14
P72-2GT-BLP-4C-15
P72-2GT-BLP-4C-16
P72-2GT-BLP-4C-18
P72-2GT-BLP-4C-19
P72-2GT-BLP-4C-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti
(t)
Diametro esterno D
(mm)
Diametro foro albero standard
(φ)

56.21 €

1 9 giorni 1027223

56.89 €

1 9 giorni 1028233

57.87 €

1 9 giorni 1029233

59.26 €

1 9 giorni 1030243

59.26 €

1 9 giorni 1030244

59.26 €

1 9 giorni 1030245

60.10 €

1 9 giorni 1032253

60.10 €

1 9 giorni 1032254

60.10 €

1 9 giorni 1032255

64.10 €

1 9 giorni 1034273

64.10 €

1 Disponibile 9 giorni 1034274

64.10 €

1 9 giorni 1034275

64.10 €

1 9 giorni 1034276

65.33 €

1 9 giorni 1036273

65.33 €

1 9 giorni 1036274

65.33 €

1 9 giorni 1036275

65.33 €

1 9 giorni 1036276

69.20 €

1 9 giorni 1038293

69.20 €

1 9 giorni 1038294

69.20 €

1 9 giorni 1038295

69.20 €

1 9 giorni 1038296

69.20 €

1 9 giorni 1038298

71.69 €

1 9 giorni 1040303

71.69 €

1 9 giorni 1040304

71.69 €

1 9 giorni 1040305

71.69 €

1 9 giorni 1040306

71.69 €

1 9 giorni 1040308

75.02 €

1 9 giorni 1044325

75.02 €

1 9 giorni 1044326

75.02 €

1 9 giorni 1044328

75.02 €

1 9 giorni 10443210

81.11 €

1 9 giorni 1048355

81.11 €

1 9 giorni 1048356

81.11 €

1 9 giorni 1048358

81.11 €

1 9 giorni 10483510

85.67 €

1 9 giorni 1050365

85.67 €

1 9 giorni 1050366

85.67 €

1 9 giorni 1050368

85.67 €

1 9 giorni 10503610

102.75 €

1 9 giorni 1060428

102.75 €

1 9 giorni 10604210

102.75 €

1 9 giorni 10604211

102.75 €

1 9 giorni 10604212

102.75 €

1 9 giorni 10604214

130.91 €

1 9 giorni 1072518

130.91 €

1 9 giorni 10725110

130.91 €

1 9 giorni 10725111

130.91 €

1 9 giorni 10725112

130.91 €

1 9 giorni 10725114

130.91 €

1 9 giorni 10725115

130.91 €

1 9 giorni 10725116

130.91 €

1 9 giorni 10725118

91.45 €

1 9 giorni 10725119

130.91 €

1 9 giorni 10725120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Puleggia dentata Tipo cinghia 2GT Larghezza cinghia usata (mm) 4
Profilo puleggia Profilo a W Materiale EN AW-2017 Equiv. Trattamento superficie N/A
Pulegge/tenditori Puleggia (senza cuscinetto) Profilo cinghia Cinghia con profilo denti cilindrici GT

Supporto tecnico