Piastra per montaggio su rotaia DIN EDP

Piastra per montaggio su rotaia DIN EDP
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· DIN rail mounting bracket
· printed circuit board can be mounted on the rail with one touch DIN.
· Push the mounting bracket from the front side of the rail DIN.
· To remove, lift to the front by pulling the lever or slide over the rail.
· Use a bolt with hexagonal hole (JIS B 1176): M3 and fit the fixtures.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EDP-70

Codice componente
EDP-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

5.05 €

1.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Resina acetalica

Si trova sulla pagina di Piastra per montaggio su rotaia DIN EDP, il codice articolo è il seguente: EDP-70.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EDP-70.

Supporto tecnico