Sostegno flessibile YSA

Sostegno flessibile YSA
[Features]
· Uses Neidhardt rubber springs for unique non-linear spring characteristics.
· Automatically adjusts belt tension.
· The rubber spring part and the driver mounting arm can be assembled in any of four directions.
· Also, the rubber spring part can be adjusted while still fixed to machinery.
· Maximum allowable twist angle is ±30°.
· The operating temperature range is from -42°C to +85°C.
· The material and finishing are: SS400 and bright chromate plating for the main body, and the rubber is NR.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YSA-15
YSA-30
YSA-60
YSA-60B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCapacità di carico massima
(N)
Diametro foro di montaggio
(mm)

46.51 €

1 6 giorni 1015010.3

56.13 €

1 6 giorni 1030010.3

91.85 €

1 9 giorni 1060010.3

94.44 €

1 9 giorni 1060012.3

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico