Sostegno flessibile YSB

Sostegno flessibile YSB
[Features]
· Uses Neidhardt rubber springs for unique non-linear spring characteristics.
· Automatically adjusts belt tension.
· Can be easily mounted with 1 bolt (included).
· Rotates 360°, and the position of the idler can be freely adjusted.
· Maximum allowable twist angle is ±32°.
· The operating temperature range is from -42°C to +85°C.
· Material and finishing: Steel, trivalent chromate processing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YSB-9
YSB-14
YSB-32
YSB-82
YSB-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCapacità di carico massima
(N)

86.97 €

1 6 giorni 1090

98.54 €

1 6 giorni 10140

111.48 €

1 9 giorni 10320

129.06 €

1 9 giorni 10820

226.68 €

1 9 giorni 101500

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico