Cerniera a scomparsa F6-1, 2, 3

Cerniera a scomparsa F6-1, 2, 3

Inside hinge that cannot be detected from the outside.

[Features]
- Two types: F6-* made of steel, and F6-*-1 made of stainless steel.
- By operating the release pin the door can be separated from its frame.
- Three types of door shapes can be chosen from.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F6-1
F6-1-1
F6-2
F6-2-1
F6-3
F6-3-1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMateriale corpo Trattamento superficie corpo principale Larghezza W
(mm)

20.34 €

6 giorni Piena conformitàEN 1.0301 Equiv.Cromatura trivalente17

37.19 €

6 giorni Piena conformitàEN 1.4301 Equiv.Non in dotazione17

20.36 €

6 giorni Piena conformitàEN 1.0301 Equiv.Cromatura trivalente20

37.22 €

6 giorni Piena conformitàEN 1.4301 Equiv.Non in dotazione20

20.40 €

6 giorni Piena conformitàEN 1.0301 Equiv.Cromatura trivalente23.4

37.25 €

6 giorni Piena conformitàEN 1.4301 Equiv.Non in dotazione23.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Profilo speciale Lunghezza L(mm) 126 Ambiente d'esercizio Standard
Funzione aggiuntiva Non in dotazione Metodo di montaggio Montaggio a vite Foro per vite di montaggio Foro rotondo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico