Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PJB-5X8 |
PJB-5X10 |
PJB-5X12 |
PJB-5X16 |
PJB-6X8 |
PJB-6X10 |
PJB-6X12 |
PJB-6X16 |
PJB-8X10 |
PJB-8X12 |
PJB-8X16 |
PJB-8X20 |
PJB-10X10 |
PJB-10X12 |
PJB-10X16 |
PJB-10X20 |
PJB-12X16 |
PJB-12X20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.54 € | 1 | 6 giorni | 5 | 10 | 8 | ||
24.56 € | 1 | 9 giorni | 5 | 10 | 10 | ||
24.56 € | 1 | 9 giorni | 5 | 10 | 12 | ||
24.57 € | 1 | 9 giorni | 5 | 10 | 16 | ||
21.06 € | 1 | 9 giorni | 6 | 10 | 8 | ||
24.54 € | 1 | 9 giorni | 6 | 10 | 10 | ||
24.56 € | 1 | 6 giorni | 6 | 10 | 12 | ||
24.57 € | 1 | 9 giorni | 6 | 10 | 16 | ||
24.57 € | 1 | 6 giorni | 8 | 12 | 10 | ||
24.57 € | 1 | 6 giorni | 8 | 12 | 12 | ||
24.59 € | 1 | 6 giorni | 8 | 12 | 16 | ||
24.60 € | 1 | 9 giorni | 8 | 12 | 20 | ||
27.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 10 | ||
22.61 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 12 | ||
27.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 16 | ||
23.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 20 | ||
22.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 12 | 18 | 16 | ||
27.37 € | 1 | 9 giorni | 12 | 18 | 20 |
Loading...
Profilo di base | Flangia | Tolleranza D.E. selezionabile | p6 | Materiale | EN 1.1525 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Specifiche D.I. | Tipo circolare | Fissaggio supporto | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali