Puleggia Vankin VK

Puleggia Vankin VK
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Owing to the rotation molding method, the pulley is given a rigidity which can be applied to light / moderate load transmission in general industrial machinery.
· The pulley grooves are rounded, and with is no sharp corners will not damage the belt.
· Because of its light weight, the entire machine including the base / pillow block etc can be made lighter and more compact.
· Material finish: disk: SPCC, electrodeposition coating (NBK dark blue), hub: FC200, electrodeposition coating (NBK dark blue), bolt: 10B22M.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VK5-A-1
VK5-A-1-WOH
VK5-B-1
VK5-B-1-WOH
VK6-A-1
VK6-A-1-WOH
VK6-B-1
VK6-B-1-WOH
VK7-A-1
VK7-A-1-WOH
VK7-B-1
VK7-B-1-WOH
VK8-A-1
VK8-A-1-WOH
VK8-B-1
VK8-B-1-WOH
VK9-A-1
VK9-A-1-WOH
VK9-B-1
VK9-B-1-WOH
VK10-A-1
VK10-A-1-WOH
VK10-B-1
VK10-B-1-WOH
VK11-A-1
VK11-A-1-WOH
VK12-A-1
VK12-A-1-WOH
VK12-B-1
VK12-B-1-WOH
VK41/2-A-1
VK41/2-A-1-WOH
VK41/2-B-1
VK41/2-B-1-WOH
VK51/2-A-1
VK51/2-A-1-WOH
VK51/2-B-1
VK51/2-B-1-WOH
VK61/2-A-1
VK61/2-A-1-WOH
VK61/2-B-1
VK61/2-B-1-WOH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo gola Profilo esterno
(mm)
Mozzo

32.18 €

1 8 giorni 10A-1130Mozzo incluso

18.75 €

1 9 giorni 10A-1130Senza mozzo

34.81 €

1 8 giorni 10B-1126Mozzo incluso

14.61 €

6.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10B-1126Senza mozzo

38.67 €

1 8 giorni 10A-1155Mozzo incluso

21.79 €

1 9 giorni 10A-1155Senza mozzo

42.30 €

1 8 giorni 10B-1152Mozzo incluso

24.14 €

1 9 giorni 10B-1152Senza mozzo

41.86 €

1 8 giorni 10A-1176Mozzo incluso

25.68 €

1 9 giorni 10A-1176Senza mozzo

46.36 €

1 8 giorni 10B-1177Mozzo incluso

24.76 €

1 9 giorni 10B-1177Senza mozzo

47.98 €

1 8 giorni 10A-1205Mozzo incluso

30.91 €

1 9 giorni 10A-1205Senza mozzo

54.26 €

1 8 giorni 10B-1205Mozzo incluso

33.52 €

1 9 giorni 10B-1205Senza mozzo

52.26 €

1 8 giorni 10A-1229Mozzo incluso

36.90 €

1 9 giorni 10A-1229Senza mozzo

57.61 €

1 8 giorni 10B-1231Mozzo incluso

37.80 €

1 9 giorni 10B-1231Senza mozzo

59.99 €

1 8 giorni 10A-1255Mozzo incluso

40.65 €

1 9 giorni 10A-1255Senza mozzo

64.52 €

1 8 giorni 10B-1255Mozzo incluso

43.78 €

1 9 giorni 10B-1255Senza mozzo

68.66 €

1 8 giorni 10A-1280Mozzo incluso

50.09 €

1 9 giorni 10A-1280Senza mozzo

74.43 €

1 8 giorni 10A-1305Mozzo incluso

57.77 €

1 9 giorni 10A-1305Senza mozzo

78.68 €

1 8 giorni 10B-1306Mozzo incluso

59.20 €

1 9 giorni 10B-1306Senza mozzo

29.18 €

1 8 giorni 10A-1117Mozzo incluso

16.00 €

1 9 giorni 10A-1117Senza mozzo

31.01 €

1 8 giorni 10B-1113Mozzo incluso

17.06 €

1 9 giorni 10B-1113Senza mozzo

31.36 €

1 8 giorni 10A-1138Mozzo incluso

18.33 €

1 9 giorni 10A-1138Senza mozzo

33.26 €

1 8 giorni 10B-1139Mozzo incluso

20.01 €

1 9 giorni 10B-1139Senza mozzo

37.43 €

1 8 giorni 10A-1165Mozzo incluso

21.90 €

1 9 giorni 10A-1165Senza mozzo

41.29 €

1 8 giorni 10B-1167Mozzo incluso

20.73 €

1 9 giorni 10B-1167Senza mozzo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lavoro extra NA

Supporto tecnico