Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FDF-25-M8 |
FDF-32-M10 |
FDF-40-M12 |
FDF-50-M12 |
FDF-60-M16 |
FDM-25-M8X40 |
FDM-25-M8X63 |
FDM-32-M10X50 |
FDM-32-M10X80 |
FDM-40-M12X63 |
FDM-40-M12X100 |
FDM-60-M16X80 |
FDM-60-M16X125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza D (mm) | Carico ammesso (kN) | Lunghezza filettatura Lm (mm) | Altezza corpo principale H (mm) | Filettatura nominale M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | - | - | 4 | 8 | ||
24.04 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 32 | - | - | 5 | 10 | |
28.52 € | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | - | - | 6 | 12 | ||
36.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | - | - | 7 | 12 | ||
55.28 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | - | - | 8.5 | 16 | ||
21.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 14 | 40 | 4 | 8 | ||
25.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 14 | 63 | 4 | 8 | |
26.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 32 | 23 | 50 | 5 | 10 | |
31.06 € | 1 | 24 giorni | 10 | 32 | 23 | 80 | 5 | 10 | ||
32.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 33 | 63 | 6 | 12 | ||
38.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 40 | 33 | 100 | 6 | 12 | |
50.65 € 24.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 60 | 62 | 80 | 8.5 | 16 | ||
53.68 € 25.77 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 60 | 62 | 125 | 8.5 | 16 |
Loading...
Tipo | Tipo bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Standard | Angolo di rotazione θ(deg) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Volantino di regolazione altezza | NA | Materiale filettatura | EN 1.0715 Equiv. | Trattamento superficie filettatura | Cromatura trivalente |
Materiale corpo | EN 1.0715 Equiv. | Trattamento superficie corpo principale | Cromatura trivalente | Proprietà | Standard |
Meccanismo rotante | Disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza D(mm)
Carico ammesso(kN)
Lunghezza filettatura Lm(mm)
Altezza corpo principale H(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali