Dadi doppi di bloccaggio in titanio SWUT

Dadi doppi di bloccaggio in titanio SWUT
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Made of titanium. The specific gravity is about 60% that of stainless steel.
· For applications where weight reduction is necessary, such as with automobiles, aircraft, space equipment, medical equipment, and robots.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SWUT-M3
SWUT-M4
SWUT-M5
SWUT-M6
SWUT-M8
SWUT-M10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Sedi chiave
(mm)
Spessore H (e T)
(mm)
Passo
(mm)

5.94 €

2.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

35.540.5

7.14 €

3.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4750.7

8.31 €

4.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

586.50.8

14.46 €

1 8 giorni 61081

19.83 €

1 6 giorni 8139.81.25

31.39 €

1 Disponibile 8 giorni 1017121.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Titanio Trattamento superficie Lucidatura Con filettatura Filettatura metrica grossa
Applicazioni, funzioni Arresto allentamento Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (dettagli) Lucidatura chimica speciale e trattamento lucidante
Dettagli bloccaggio Dado in nylon

Supporto tecnico