Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SHNT-M3 |
SHNT-M3-F |
SHNT-M4 |
SHNT-M4-F |
SHNT-M5 |
SHNT-M5-F |
SHNT-M6 |
SHNT-M6-F |
SHNT-M8 |
SHNT-M8-F |
SHNT-M10 |
SHNT-M10-F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Sedi chiave (mm) | Spessore H (e T) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.48 € | 1 | 35 giorni | 3 | 5.5 | 2.4 | ||
4.12 € | 1 | 35 giorni | 3 | 5.5 | 3.7 | ||
3.97 € | 1 | 35 giorni | 4 | 7 | 3.2 | ||
4.12 € | 1 | 35 giorni | 4 | 7 | 4.2 | ||
4.12 € | 1 | 35 giorni | 5 | 8 | 4 | ||
5.68 € | 1 | 35 giorni | 5 | 8 | 5.5 | ||
3.43 € 1.61 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | 10 | 5 | ||
7.41 € | 1 | 35 giorni | 6 | 10 | 6 | ||
6.22 € | 1 | 35 giorni | 8 | 13 | 6.5 | ||
10.18 € | 1 | 35 giorni | 8 | 13 | 7.5 | ||
10.89 € | 1 | 35 giorni | 10 | 17 | 8 | ||
18.46 € | 1 | 35 giorni | 10 | 17 | 9 |
Loading...
Materiale | Titanio | Trattamento superficie | Lucidatura | Con filettatura | Filettatura metrica grossa |
---|---|---|---|---|---|
Applicazioni, funzioni | Uso generico | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Trattamento superficie (Dettagli) | Lucidatura chimica speciale e trattamento lucidante |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Sedi chiave(mm)
Spessore H (e T)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali