Vite in Plastica (PC / Dadi Esagonali) SPC-N【1-50 Pezzi per confezione】

Vite in Plastica (PC / Dadi Esagonali) SPC-N
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Polycarbonate has the highest shock resistance among engineered plastic materials.
· Usable over a wide temperature range (-40°C to 115°C).
· The product is made of resin, which has excellent weather resistance and low water absorption properties.
· Heat resistant temperature: 115°C (UL standard 94: V-2) for electrical, electronic, and automotive fields.
· Material / finishing PC (polycarbonate).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPC-M2-N-VA
SPC-M3-N
SPC-M3-N-VA
SPC-M4-N
SPC-M4-N-VA
SPC-M5-N
SPC-M5-N-VA
SPC-M6-N
SPC-M6-N-VA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Unità di vendita Sedi chiave
(mm)
Spessore H (e T)
(mm)
Passo
(mm)

3.14 €

1 Disponibile 8 giorni 2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)41.60.4

9.51 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3Scatola/confezione5.52.40.5

0.85 €

0.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5.52.40.5

9.54 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 4Scatola/confezione73.20.7

3.14 €

1 Disponibile 8 giorni 4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)73.20.7

9.20 €

4.69 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

5Scatola/confezione840.8

3.09 €

1 Disponibile 8 giorni 5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)840.8

4.67 €

2.48 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

6Scatola/confezione1051

3.28 €

1 Disponibile 8 giorni 6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1051

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dado esagonale Materiale PC Trattamento superficie N/A
Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione/funzione Uso generico Trattamento superficie (dettagli) N/A
Colore N (trasparente)

Supporto tecnico