Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPS-M2-N |
SPS-M2-N-VA |
SPS-M2.6-N |
SPS-M2.6-N-VA |
SPS-M3-N |
SPS-M3-N-VA |
SPS-M4-N |
SPS-M4-N-VA |
SPS-M5-N |
SPS-M5-N-VA |
SPS-M6-N |
SPS-M6-N-VA |
SPS-M8-N |
SPS-M8-N-VA |
SPS-M10-N |
SPS-M10-N-VA |
SPS-M12-N |
SPS-M12-N-VA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Unità di vendita | Sedi chiave (mm) | Spessore H (e T) (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.43 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | 2 | Scatola/confezione | 4 | 1.6 | 0.4 | |
0.59 € | 1 | 8 giorni | - | 2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 4 | 1.6 | 0.4 | |||
11.73 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | - | 2.6 | Scatola/confezione | 5 | 2 | 0.45 | ||
0.59 € | 1 | 8 giorni | - | 2.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 5 | 2 | 0.45 | |||
8.01 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | 3 | Scatola/confezione | 5.5 | 2.4 | 0.5 | |
0.37 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 5.5 | 2.4 | 0.5 | |||
10.58 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | 4 | Scatola/confezione | 7 | 3.2 | 0.7 | |
0.46 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 7 | 3.2 | 0.7 | |||
13.66 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 5 | Scatola/confezione | 8 | 4 | 0.8 | |
0.68 € | 1 | 8 giorni | 10 | 5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 8 | 4 | 0.8 | |||
15.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | 6 | Scatola/confezione | 10 | 5 | 1 | |
1.34 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 10 | 5 | 1 | |||
25.49 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | 8 | Scatola/confezione | 13 | 6.5 | 1.25 | |
1.37 € | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 13 | 6.5 | 1.25 | |||
30.97 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | - | 10 | Scatola/confezione | 17 | 8 | 1.5 | ||
6.19 € | 1 | 8 giorni | - | 10 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 17 | 8 | 1.5 | |||
39.76 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | - | 12 | Scatola/confezione | 19 | 10 | 1.75 | ||
7.95 € | 1 | 8 giorni | - | 12 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 19 | 10 | 1.75 |
Loading...
Profilo di base | Dado esagonale | Materiale | PPS | Trattamento superficie | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa | Applicazione/funzione | Uso generico | Trattamento superficie (dettagli) | N/A |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Unità di vendita
Sedi chiave(mm)
Spessore H (e T)(mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali