Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HEP-16 |
HEP-20 |
HEP-22 |
HEP-25 |
HEP-28 |
HEP-36 |
HEPS-16 |
HEPS-22 |
HEPS-32 |
HEPS-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.45 € 1.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Ossido nero | 4.3 | EN 1.0715 Equiv. | - | Ossido nero | 16 | |
4.03 € 1.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Ossido nero | 4.3 | EN 1.0715 Equiv. | - | Ossido nero | 20 | |
4.43 € 2.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Ossido nero | 5.3 | EN 1.0715 Equiv. | - | Ossido nero | 22 | |
5.03 € 2.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Ossido nero | 5.3 | EN 1.0715 Equiv. | - | Ossido nero | 25 | |
4.45 € 2.80 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Ossido nero | 5.3 | EN 1.0715 Equiv. | - | Ossido nero | 28 | ||
6.24 € 3.49 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Ossido nero | 6.4 | EN 1.0715 Equiv. | - | Ossido nero | 36 | ||
4.19 € 2.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | NA | 4.3 | - | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 16 | ||
5.63 € 3.27 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | NA | 5.3 | - | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 22 | ||
9.18 € 4.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | NA | 6.4 | - | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 32 | |
9.87 € 5.43 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | NA | 6.4 | - | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 40 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Configurazioni speciali | Tipo | Rondella sferica | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
D.I. d(mm)
Materiale: acciaio
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
D.E. D(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali