Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SCF-3-KR |
SCF-3-KS |
SCF-4-KR |
SCF-4-KS |
SCF-4D-KR |
SCF-4D-KS |
SCF-5-KR |
SCF-5-KS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | D.E. D (mm) | Materiale tappo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43 € | 1 | 8 giorni | 3.2 | 3 | 3.7 | 16 | Santoprene | ||
6.30 € | 1 | 8 giorni | 3.2 | 3 | 3.7 | 16 | Delrin | ||
7.10 € | 1 | 8 giorni | 4.3 | 4 | 3.7 | 20 | Santoprene | ||
7.10 € | 1 | 8 giorni | 4.3 | 4 | 3.7 | 20 | Delrin | ||
7.53 € | 1 | 8 giorni | 4.3 | 4 | 4 | 25 | Santoprene | ||
7.81 € | 1 | 8 giorni | 4.3 | 4 | 4 | 25 | Delrin | ||
9.46 € | 1 | 8 giorni | 5.3 | 5 | 5 | 32 | Santoprene | ||
8.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5.3 | 5 | 5 | 32 | Delrin |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta con cappuccio | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Cromatura trivalente | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Materiale: acciaio | EN 1.0715 Equiv. |
Trattamento superficie (Dettaglio) | Cromatura trivalente |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
D.E. D(mm)
Materiale tappo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali