Vite flangiata con attacco ad incasso esagonale SFM

Vite flangiata con attacco ad incasso esagonale SFM
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
O-ring included. Since it is a parallel thread, there is no distortion of the female thread side member as when a taper screw is tightened. Suitable for applications such as hydraulic equipment and pneumatic equipment subject to frequent mounting and removal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFM-M8
SFM-M10
SFM-M12
SFM-M14
SFM-M16
SFM-M18
SFM-M20
SFM-M22
SFM-M24
SFM-M27
SFMS-M8
SFMS-M10
SFMS-M12
SFMS-M14
SFMS-M16
SFMS-M18
SFMS-M20
SFMS-M22
SFMS-M24
SFMS-M27
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Lunghezza
(mm)
Materiale Trattamento superficie Materiale O-ring

7.08 €

1 6 giorni 87[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.TriferroGomma nitrilica (JIS B 2401 tipo 1 B).

5.87 €

2.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.TriferroGomma nitrilica (JIS B 2401 tipo 1 B).

8.05 €

1 8 giorni 1212[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.TriferroGomma nitrilica (JIS B 2401 tipo 1 B).

8.93 €

1 6 giorni 1412[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.TriferroGomma nitrilica (JIS B 2401 tipo 1 B).

7.23 €

4.12 €

1 Stesso giorno

Stock

1612[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.TriferroGomma nitrilica (JIS B 2401 tipo 1 B).

10.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1812[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.TriferroGomma nitrilica (JIS B 2401 tipo 1 B).

14.18 €

1 Disponibile 6 giorni 2014[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.TriferroGomma nitrilica (JIS B 2401 tipo 1 B).

11.52 €

5.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2214[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.TriferroGomma nitrilica (JIS B 2401 tipo 1 B).

12.42 €

6.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2414[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.TriferroGomma nitrilica (JIS B 2401 tipo 1 B).

45.94 €

1 Disponibile 6 giorni 2716[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.TriferroGomma nitrilica (JIS B 2401 tipo 1 B).

15.52 €

1 6 giorni 87-NoGomma fluorurata (JIS B 2401 tipo 4 D)

12.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108-NoGomma fluorurata (JIS B 2401 tipo 4 D)

19.41 €

1 6 giorni 1212-NoGomma fluorurata (JIS B 2401 tipo 4 D)

14.90 €

7.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1412-NoGomma fluorurata (JIS B 2401 tipo 4 D)

22.75 €

1 8 giorni 1612-NoGomma fluorurata (JIS B 2401 tipo 4 D)

24.73 €

1 6 giorni 1812-NoGomma fluorurata (JIS B 2401 tipo 4 D)

21.21 €

9.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2014-NoGomma fluorurata (JIS B 2401 tipo 4 D)

22.61 €

11.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2214-NoGomma fluorurata (JIS B 2401 tipo 4 D)

34.67 €

1 Disponibile 6 giorni 2414-NoGomma fluorurata (JIS B 2401 tipo 4 D)

47.99 €

1 8 giorni 2716-NoGomma fluorurata (JIS B 2401 tipo 4 D)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Con flangia Profilo foro di montaggio Esagono incassato Conf. / Vara Quantità ridotta

Supporto tecnico